PKS14X15-A

Klemmflansch orthogonal verschraubt
Serie PKS
Verfügbar für M8-M36
Zur vereinfachten Anbindung des Stoßdämpfers an die Konstruktion kann ein Klemmflansch aus vernickeltem Stahl verwendet werden. Der Stoßdämpfer wird im eingeschraubten Zustand mit dem Klemmflansch durch Schrauben festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt, wodurch die Kontermutter nicht benötigt wird.
Technische Daten
Gewinde | M14 |
Gewicht | 33 [g] |
LABS-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |