TPC-AS69X79H

Serie
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 2 - 2951 Nm
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 570 [J] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 17100 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 831 [J] |
Corsa mass. | 32 [mm] |
Altezza H alla corsa=0 | 69 [mm] |
Diametro di corsa=0 | 79 [mm] |
Diametro di corsa=mass. | 100 [mm] |
Lunghezza di avvitamento E max. | 16 [mm] |
Filettatura di collegamento M | M16 |
Peso | 312 [g] |
Angolo di impatto mass. | 15 [°] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |