TPC-AS76X85H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb797 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb23910 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb1043 [J]
Hub max.36 [mm]
Höhe H bei Hub=076 [mm]
Durchmesser D bei Hub=085 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.109 [mm]
Einschraublänge E max.16 [mm]
GewindeM16
Gewicht385 [g]
Aufprallwinkel max.15 [°]
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa