TPC-AS84X82M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 2 - 2951 Nm
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo419 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo12570 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza620 [J]
Corsa mass.44 [mm]
Altezza H alla corsa=084 [mm]
Diametro di corsa=082 [mm]
Diametro di corsa=mass.110 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.16 [mm]
Filettatura di collegamento MM16
Peso347 [g]
Angolo di impatto mass.15 [°]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH