TPC-AS85X84M

Serie
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 2 - 2951 Nm
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 475 [J] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 14250 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 635 [J] |
Corsa mass. | 43 [mm] |
Altezza H | 85 [mm] |
Diametro di corsa=0 | 84 [mm] |
Diametro di corsa=mass. | 115 [mm] |
Lunghezza di avvitamento mass. E | 16 [mm] |
Filettatura di collegamento M | M16 |
Peso | 395 [g] |
Angolo di impatto mass. | 15 [°] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |