TPC-RS69X51H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard

  • Bauweise: Radial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb124 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb3720 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb206 [J]
Hub max.46 [mm]
Höhe H bei Hub=069 [mm]
Einschraublänge E max.6 [mm]
GewindeM6
Gewicht146 [g]
Aufprallwinkel max.30 [°]
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa