TPC-RS88X81M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Radial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 1,2 - 427 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 60%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo115 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo3450 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza146 [J]
Corsa mass.60 [mm]
Altezza H alla corsa=088 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.8 [mm]
FilettoM8
Peso335 [g]
Angolo di impatto mass.30 [°]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH