PHE14X10LHFK-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Coppia di serraggio dado di bloccaggio | 20 [Nm] |
Velocità di impatto mass. | 1.2 [m/s] |
Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 50000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 34 [J] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 42 [J] |
Peso | 75 [g] |
Filettatura di collegamento | M14X1 |
Grado di durezza | Duro |
Corsa | 20 [mm] |
LANG | |
Testina | con testina in plastica |
Forza sull'arresto fisso max. | 3.5 [kN] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Materiale | Acciaio inox |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino mass. | 11 [N] |
Forza di ripristino min. | 7 [N] |
Tempo di reset max. | 0.4 [s] |
Protezione | Anello di feltro |
Serie | High Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori