PHE33X15NWFD-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy

  • Massima qualità per esigenze e carichi estremi
  • Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
  • Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
  • Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
  • Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
  • Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
  • Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo280 [J]
Velocità di impatto min.3.0 [m/s]
Velocità di impatto mass.5.0 [m/s]
FilettoM33X1.5
Corsa30 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo140000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza350 [J]
Grado di durezzaSupersoft
Testinasenza testina stelo corto
NORMAL
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta30 [kN]
Coppia di serraggio controdado80 [Nm]
Peso590 [g]
MaterialeAcciaio inox
Senza grasso siliconico
Conforme a REACH
Conforme a RoHS
Forza di ripristino min.40 [N]
Forza di ripristino mass.65 [N]
Tempo di reset max.0.4 [s]
ProtezioneAnello di feltro
SerieHigh Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si