SO-26110090

Supporto di fissaggio articolare
Serie SO-261

  • Per l´adattamento di altri elementi su superfici oblique Adatto per supporti di fissaggio per ventose Articolazione orientabile di 180°
Dati tecnici
Quota A10 [mm]
Quota B16 [mm]
Quota C11 [mm]
Quota D10 [mm]
Quota L90 [mm]
Peso39 [g]