SO-30411020

Supporto per ventose orientabile e molleggiato
Serie SO-304

  • Supporto per ventose molleggiato con testina orientabile per superfici di contatto oblique Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto La ventosa può essere adattata su superfici oblique di 45° Con antitorsione
Dati tecnici
G1M5
G2M5
Quota A10 [mm]
Quota B26 [mm]
Quota L min.60 [mm]
Quota L mass.80 [mm]
Peso30 [g]