SF24TPU

Ventose
Serie V-SF

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica35 [N]
Forza di sollevamento9.5 [N]
Volume4.5 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D124 [mm]
Quota D216.5 [mm]
Quota H min.18 [mm]
Quota H mass.26 [mm]