SF40SA

Ventose
Serie V-SF

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica97 [N]
Forza di sollevamento25 [N]
Volume19.5 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D140 [mm]
Quota D218 [mm]
Quota H min.27 [mm]
Quota H mass.43 [mm]