SFK40SI

Ventose
Serie SFK

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica101 [N]
Forza di sollevamento28 [N]
Volume10.4 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D140 [mm]
Quota D217 [mm]
Quota H min.20 [mm]
Quota H mass.27 [mm]