SGF25

Ventose
Serie SGF

  • Impiego
    Superfici piane e non molto curvate
  • Particolarità
    Diametro di aspirazione da 6 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica38 [N]
Volume2 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D125 [mm]
Quota D216 [mm]
Quota H15 [mm]