SGF30NA

Ventose
Serie SGF
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 6 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 55 [N] |
Volume | 2.5 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota D1 | 30 [mm] |
Quota D2 | 16 [mm] |
Quota H | 15 [mm] |