Vorgängermodell SM4NA

Sauger
Serie SM
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 1 [N] |
Volumen | 0.01 [cm³] |
Anschlussart | 4/6 |
G1 | M4 |
Maß D1 | 4 [mm] |
Maß H | 6 [mm] |
Maß L | 10 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 1 [N] |
Volumen | 0.01 [cm³] |
Anschlussart | 4/6 |
G1 | M4 |
Maß D1 | 4 [mm] |
Maß H | 6 [mm] |
Maß L | 10 [mm] |