SM8TPU
Ventose
Serie SM
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 1 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 4 [N] |
Volume | 0.1 [cm³] |
Tipo di connessione | 5 |
Quota D1 | 8 [mm] |
Quota D2 | 10 [mm] |
Quota H | 10 [mm] |