Prodotto di follow-up
Elementi di connessione
Serie WER1500 elettrica

WER1000LSI04-15-B

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Elemento di connessione
Serie WER1000

Dati personali
Comunicazione
SerieWER1000
Tipo di trasmissioneelettrica
FunzioneCorrente di segnale con collegamento del sensore sul lato dell'utensile
Adatto per dimensioni costruttiveHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adatto perParte mobile
Numero contatti2x4
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Corrente nominale3 [A]
Tensione di esercizio60 [V]
Filettatura di collegamentoM8
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Orientamento del collegamentoradiale
Forza di accoppiamento8 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.031 [kg]
Modello precedente
Serie WER1000 elettrica
Elementi di connessione
8 Connettore rotondo M12
Dettagli
Modello precedente
Elemento di connessione
Elementi di connessione
12 Connettore rotondo M12
Dettagli