MGP812NC

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

"Il Performante"

  • Più del 40% di potenza rispetto al benchmark
    L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli
  • Fino al 50% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'uso flessibile anche con una dinamica elevata
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Certificazione per camera bianca
Corsa per ganascia12 [mm]
Forza di presa nominale400 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla80 [N]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
Forza di presa in chiusura400 [N]
Tempo di chiusura0.06 [s]
Tempo di apertura0.08 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0,3 [kg]
Lunghezza ganascia mass.110 [mm]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo28 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d10000000
Peso0.46 [kg]
Ganascia L (la coppia)
Accessori
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Applicazione universale
  • ad es. come pressore
Vantaggio
  • Battuta fissa
  • Posizione definita del pezzo
  • Minimizzazione del profilo d’ingombro
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
Adattamento azionamento
Utilizzo
  • Tavole rotanti
  • Portapezzo
Vantaggio
  • Nessuna alimentazione di energia diretta
  • Forza di presa generata mediante molle
  • In chiusura o in apertura
  • Azionamento mediante cilindro standard fisso ed economico o disco a camme
Dettagli
  1. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  3. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  5. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  6. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Alimentazione
    possibile su più lati
  8. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici