MKR2500A
Serie MKR
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Ø albero | 25 [mm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
Momento di tenuta | 15 [Nm] |
lunghezza max. serraggio | 42 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.72 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- coulisse a rulli
adatta a guide rotonde e ondulate - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale