KWH3014FS1A


Serie KWH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
PMISME30SME..EAmostra variante
PMISME30SME..LEAmostra variante
PMISME30SME..LSBmostra variante
PMISME30SME..SBmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3000 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio120
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso1.9 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione