MBPS2001GS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
MISUMISV20(28)SVRmostra variante
MISUMISV20(28)SVRDmostra variante
MISUMISV20(28)SVRKmostra variante
MISUMISV20(28)SVRNmostra variante
MISUMISV20(28)SVWmostra variante
MISUMISV20(28)SVWDmostra variante
MISUMISV20(28)SVWKmostra variante
MISUMISV20(28)SXRmostra variante
MISUMISV20(28)SXRDmostra variante
MISUMISV20(28)SXRKmostra variante
MISUMISV20(28)SXRNmostra variante
MISUMISV20(28)SXWmostra variante
MISUMISV20(28)SXWDmostra variante
MISUMISV20(28)SXWKmostra variante
THKSR20SR..SBmostra variante
THKSR20SR..SBMmostra variante
THKSR20SR..TBmostra variante
THKSR20SR..TBMmostra variante
THKSR20SR..Vmostra variante
THKSR20SR..VMmostra variante
THKSR20SR..Wmostra variante
THKSR20SR..WMmostra variante
THKSSR20SSR..XTBmostra variante
THKSSR20SSR..XVmostra variante
THKSSR20SSR..XVMmostra variante
THKSSR20SSR..XWmostra variante
THKSSR20SSR..XWMmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta1000 [N]
Pressione di esercizio4.5 ... 6.5 [bar]
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Collegamento PLUS possibileNo
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,05 [mm]
Tempo di apertura0.1 [s]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.51 [kg]
Funzionebloccaggio e frenatura
Direzione di montaggiodall'alto
Volume del cilindro per ciclo11 [cm³]
lunghezza max. serraggio94
AEPN
Aggregati
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Tutti i settori
Vantaggio
  • Possibilità di interrogare direttamente lo stato (aperto/chiuso)
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    • disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    • trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    • pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    • il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    • per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione