MCPS1514L
Serie MCPS
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 280 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 525 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 360 [N] |
Peso | 0.11 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante