MK1504F
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 650 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 39 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.23 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale