MK1510B
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 650 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 39 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.23 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale