MK2501N
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XB | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XLA | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XLB | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XLR | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XR | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..R | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 35 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.34 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale