MK2701B

Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| NB | SGW | 27 | SGW..TE | mostra variante |
| NSK | LW(L1W) | 27 | LAW...ELZ | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CA | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CAM | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CR | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CRM | mostra variante |
| THK | SHW | 27 | SHW..CA | mostra variante |
| THK | SHW | 27 | SHW..CR | mostra variante |
| NSK | LW(L1W) | 27 | LAA...ELZ | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 1000 [N] |
| Pressione di esercizio | 2 ... 6.5 [bar] |
| Condizione | NO (Normally Open) Gli elementi sono aperti senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.025 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.01 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.45 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| Volume del cilindro per ciclo | 9 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 53 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
- disponibile per tutte le guide profilate in uso
- ingranaggio a cuneo
- trasmissione della forza tra pistone e ganasce
- ganasce di serraggio
- pressati sulle superfici libere della guida profilata
- Carcassa
- pistone pneumatico
- il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale