MK3003MR

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Fmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Gmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Cmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Dmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Fmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Gmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Cmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Dmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Amostra variante
SchneebergerMR30MRW..Bmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Fmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Gmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Cmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Dmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Cmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Dmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta1750 [N]
Pressione di esercizio2 ... 6.5 [bar]
CondizioneNO (Normally Open) Gli elementi sono aperti senza pressione
Collegamento PLUS possibileNo
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Tempo di apertura0.03 [s]
Tempo di chiusura0.01 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.59 [kg]
Funzionebloccaggio
Direzione di montaggiodall'alto
Volume del cilindro per ciclo12 [cm³]
lunghezza max. serraggio39
AEPN
Aggregati
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Industria alimentare
  • Industria elettronica
  • Farmaceutica, Scienze della vita
Vantaggio
  • Versione in acciaio inox
  • Utilizzo di grassi speciali
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale