MKS3002KB-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
INATKVD-W(KUVE-W)30KWVE..-Wmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta850 [N]
Pressione di esercizio4 ... 6.5 [bar]
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Collegamento PLUS possibileSì
Forza di tenuta PLUS connessione1600 [N]
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Tempo di apertura0.02 [s]
Tempo di chiusura0.03 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso1.2 [kg]
Funzionebloccaggio
Direzione di montaggiodall'alto
Volume del cilindro per ciclo12 [cm³]
lunghezza max. serraggio68
AEPN
Aggregati
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Industria alimentare
  • Industria elettronica
  • Farmaceutica, Scienze della vita
Vantaggio
  • Versione in acciaio inox
  • Utilizzo di grassi speciali
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    • disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    • trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    • pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    • il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    • per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione