MKS3005AK-LP
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1661 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1662 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1665 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1666 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1621 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1624 (SLH) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1631 (FNS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1632 (SNS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 850 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 68 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1700 [N] |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione