MKS3505G
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205A (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205B (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205C (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205D (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205E (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205F (SLH) | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 900 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 67 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione