MKS8501A-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)85LRXmostra variante
IKOLRX(MX)85LRXGmostra variante
THKHSR85HSR..Amostra variante
THKHSR85HSR..Bmostra variante
THKHSR85HSR..CAmostra variante
THKHSR85HSR..CBmostra variante
THKHSR85HSR..HAmostra variante
THKHSR85HSR..HBmostra variante
THKHSR85HSR..LAmostra variante
THKHSR85HSR..LBmostra variante
THKHSR85HSR..LRmostra variante
THKHSR85HSR..Rmostra variante
THKNR85NR..Amostra variante
THKNR85NR..Bmostra variante
THKNR85NR..LAmostra variante
THKNR85NR..LBmostra variante
THKNR85NR..LRmostra variante
THKNR85NR..Rmostra variante
THKNRS85NRS..Amostra variante
THKNRS85NRS..Bmostra variante
THKNRS85NRS..LAmostra variante
THKNRS85NRS..LBmostra variante
THKNRS85NRS..LRmostra variante
THKNRS85NRS..Rmostra variante
THKSNR85SNR..LCmostra variante
THKSNR85SNR..LRmostra variante
THKSNS85SNS..LCmostra variante
THKSNS85SNS..LRmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta1350 [N]
Pressione di esercizio4 ... 6.5 [bar]
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Collegamento PLUS possibileSì
Forza di tenuta PLUS connessione2000 [N]
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Tempo di apertura0.055 [s]
Tempo di chiusura0.035 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso3 [kg]
Funzionebloccaggio
Direzione di montaggiodall'alto
Volume del cilindro per ciclo18 [cm³]
lunghezza max. serraggio82
AEPN
Aggregati
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Industria alimentare
  • Industria elettronica
  • Farmaceutica, Scienze della vita
Vantaggio
  • Versione in acciaio inox
  • Utilizzo di grassi speciali
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    • disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    • trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    • pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    • il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    • per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione