UBPS4504FS1LA

Elemento di serraggio e frenatura
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NSKRA(R1A)45RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..BNmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio5.5 ... 6.5 [bar]
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Collegamento PLUS possibileSì
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Tempo di apertura0.31 [s]
Tempo di chiusura0.03 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso6.5 [kg]
Funzionebloccaggio e frenatura
Direzione di montaggiodal davanti
Volume del cilindro per ciclo50 [cm³]
RaschiatoreSì
lunghezza max. serraggio216
AEPN
Aggregati
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    • disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    • trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    • pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    • il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    • per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  7. Raschiatore
    • può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    • Tempo di chiusura più rapido fino al 60%
    • indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione