SPN138P2E4SD-B

Piastra di fissaggio
Serie

  • Struttura compatta con altezza d'ingombro ottimizzata
  • Gruppo strutturale di sistema ad alta precisione
  • Distribuzione / alimentazione aria integrate
  • Collegamento PLUS integrato
  • A richiesta disponibile con sistema di bloccaggio a punto zero Advanced
  • Possibilità di fissaggio variabili
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Dati tecnici
Tipo di azionamentoPneumatico
Forza di tenuta mass.2xM12/M16
Pressione di esercizio4 ... 7 [bar]
Forza di trazione2x12 [kN]
Forza di trazione con collegamento PLUS2x24 [kN]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Antitorsione
Collegamento PLUS
Funzione di soffiaggioNo
rilevamento della posizione del pistoneNo
Controllo appoggioNo
MaterialeAcciaio inox temprato / acciaio
Peso29.6 [kg]