NJ8-E2S-17
Sensore induttivo
Serie NJ
Dati tecnici
Tipologia | Sensore induttivo |
Peso | 0.01 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Tipo di connessione | connettore |
Filettatura di collegamento | M8 |
Coppia di serraggio | 8.00 [Nm] |
Dimensioni costruttive | WWR1000-NJ |
Tensione d'esercizio nominale | 24 [V DC] |
Corrente di esercizio misurata | 200 [mA] |
Tensione nominale d'isolamento | 250 [V AC] |
Corrente di corto circuito nominale | 100 [A] |
Distanza di commutazione della misurazione Sn | 2.00 [mm] |
Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
Tensione di esercizio min. | 10 [V DC] |
Indicatore tensione d’esercizio | No |
Temperatura di esercizio | -25 ... +70 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +70 [°C] |
Temperatura di esercizio min. | -25 [°C] |
Tipo di montaggio | con supporto |
Allestimento elettrico | DC, corrente continua |
Indicazione della funzione | Sì |
Materiale della cassa | Acciaio inossidabile |
Distanza di commutazione assicurata Sa | 1,60 [mm] |
Norma base | IEC 60947-5-2 |
Isteresi | 15% di Sr |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Senza grasso siliconico | Sì |
Capacità di carico mass. | 0,500 [μF] |
Corrente a vuoto non smorzata mass. | 3 [mA] |
Conforme a REACH | Sì |
Distanza di commutazione reale Sr | 2 [mm] |
Ondulazione residua max. | 15 [%] |
Conforme a RoHS | Sì |
Uscita di commutazione | PNP |
Frequenza di commutazione | 1500 [Hz] |
Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
Resistenza a urti e vibrazioni | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Caduta di tensione | 2,5 [V] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Materiale della superficie attiva | PBT |
Ripetibilità | 5,0 [%] |
Certificazione | CE |
Collegamento | Connettore |
Download
Foglio dati PDF
Download