SPZ138BS16-B

Schwertbolzen
Technische Daten
Bauart | Schwertbolzen |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Gewinde | M16 |
Gewinde Mx | M12 |
SW | 22 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |
Bauart | Schwertbolzen |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Gewinde | M16 |
Gewinde Mx | M12 |
SW | 22 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |