TPC-AS15X14M
기술 데이터
2 [J] | |
60 [J/h] | |
3 [J] | |
최대 스트로크 | 7 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 15 [mm] |
14 [mm] | |
19 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 4 [mm] |
스레드 | M4 |
무게 | 2 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
2 [J] | |
60 [J/h] | |
3 [J] | |
최대 스트로크 | 7 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 15 [mm] |
14 [mm] | |
19 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 4 [mm] |
스레드 | M4 |
무게 | 2 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |