TPC-AS49X48M
기술 데이터
81 [J] | |
2430 [J/h] | |
91 [J] | |
최대 스트로크 | 25 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 49 [mm] |
48 [mm] | |
64 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 12 [mm] |
스레드 | M12 |
무게 | 80 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
81 [J] | |
2430 [J/h] | |
91 [J] | |
최대 스트로크 | 25 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 49 [mm] |
48 [mm] | |
64 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 12 [mm] |
스레드 | M12 |
무게 | 80 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |