MKS3505A-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1822..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1823..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1851..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1622..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1623..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1651..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1653..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1821..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1621..IMS.. | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1624..IMS.. | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 900 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 67 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
무게 | 0.81 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘