DRV1-4X8

Schwenk-Drosselrückschlagventile
시리즈 DRV

  • 배기 조절이 가능한 스로틀 체크 밸브
  • 피스톤 동작 시 속도를 조절하기에 최적합
  • 각이 진 타입
기술 데이터
연결부 나사산G1/4"
외부-Ø 연결 호스8 [mm]
최대 작동 압력10 [bar]
작동 온도+5 ... +80 [°C]
S17 [mm]
치수 i7.5 [mm]
치수 L131 [mm]
치수 L225.5 [mm]
치수 L312 [mm]