DRV1-8X6

Schwenk-Drosselrückschlagventile
시리즈 DRV

  • 배기 조절이 가능한 스로틀 체크 밸브
  • 피스톤 동작 시 속도를 조절하기에 최적합
  • 각이 진 타입
기술 데이터
연결부 나사산G1/8"
외부-Ø 연결 호스6 [mm]
최대 작동 압력10 [bar]
작동 온도+5 ... +80 [°C]
S14 [mm]
치수 i6 [mm]
치수 L129 [mm]
치수 L223.5 [mm]
치수 L311 [mm]