Vorgängermodell WER1000LIL01-00-B

Energieelement
Serie WER1000

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
SerieWER1000
ÜbertragungsartKommunikation
DatenübertragungIO-Link
Passend für BaugrößeHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Passend fürLosteil
Anzahl Kontakte5
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom5 [A]
Betriebsspannung30 [V]
AnschlussgewindeM12
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Fügekraft10 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.029 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER1000FIL01-00-B 5 Rundsteckverbinder M12