Vorgängermodell SO-25110030

Winkelstück
Serie SO-251
Technische Daten
Maß A | 10 [mm] |
Maß B | 20 [mm] |
Maß D | 10 [mm] |
Maß L | 30 [mm] |
Gewicht | 15 [g] |
Maß A | 10 [mm] |
Maß B | 20 [mm] |
Maß D | 10 [mm] |
Maß L | 30 [mm] |
Gewicht | 15 [g] |