NJ8-E2S-17
기술 데이터
설계 구조 | 인덕티브 근접 스위치 |
무게 | 0.01 [kg] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP68 |
연결부 종류 | 플러그 |
연결부 나사산 | M8 |
조임 토크 | 8.00 [Nm] |
설비 크기 | WWR1000-NJ |
정격 동작 전압 | 24 [V DC] |
정격 동작 전류 | 200 [mA] |
정격 절연 전압 | 250 [V AC] |
정격 단락 전류 | 100 [A] |
정격 스위칭 거리 Sn | 2.00 [mm] |
최대전원전압 | 30 [V DC] |
최소전원전압 | 10 [V DC] |
작동 전압 표시 | 아니오 |
작동 온도 | -25 ... +70 [°C] |
최대 작동온도 | +70 [°C] |
최소 작동온도 | -25 [°C] |
설치 방식 | 동일 평면으로 평행 |
전기 사양 | DC, 직류 전류 |
기능 표시창 | 예 |
하우징 재료 | 스테인리스 강 |
안전한 스위칭 거리 Sa | 1,60 [mm] |
기본 표준 | IEC 60947-5-2 |
히스테리시스 | 15 %의 Sr |
단락 방지 | 예 |
LABS 유연성 | 예 |
최대 허용 하중. | 0,500 [μF] |
최대 비댐핑 무부하 전류. | 3 [mA] |
Reach 적합성 | 예 |
실제 전환 간격 Sr | 2 [mm] |
최대 잔여 파장. | 15 [%] |
RoHS 적합성 | 예 |
스위치 출력단 | PNP |
스위치 주파수 | 1500 [Hz] |
스위치 기능 | 상시 개방 접점(NO) |
쇼크 및 진동 고정력 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
전압 강하 | 2,5 [V] |
주변 온도 | -25 ... +70 [°C] |
극성 반전 방지 | 예 |
활성 표면 재료 | PBT |
반복정밀도 | 5,0 [%] |
허용 | CE |
연결부 | 플러그 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드