PLKE35-7
기술 데이터
무게 | 0.3 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 7 [mm] |
Standard | |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE35-7},{ARTIKEL=PLKE35-7} |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드