PMK35-2
기술 데이터
무게 | 0.058 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK35-2},{ARTIKEL=PMK35-2} |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드