GH6180-B

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000
"De Robuuste"
- Tot 25% langere grijpvinger mogelijk in vergelijking met benchmark
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk - Meer dan 30% krachtiger dan de benchmark
Gewichts- en krachtoptimalisatie vermindert de kosten van uw toepassing, omdat alle componenten kleiner kunnen worden gedimensioneerd - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud. - Werkstukbeveiliging bij drukval via het klemelement bij de uitvoering met positienauwkeurige grijpvinger (alleen bij variant GHK)
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP40
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Technische gegevens
| Slag per vinger | 80 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 530 [N] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 530 [N] |
| Grijpkracht bij het openen | 430 [N] |
| Sluittijd | 0.35 [s] |
| Openingstijd | 0.35 [s] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 1 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 200 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 145 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 2.3 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Montagepositie sensoren
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige, lange T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en momentopname - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders via tandwiel gesynchroniseerd - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating