MGH8020

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000
"De compacte"
- Verminderde interferentie
Plat ontwerp en flexibele opschroefmogelijkheden voor eenvoudige integratie in uw constructie - Beschermd tegen vuil
Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP54
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Technische gegevens
| Slag per vinger | 20 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 60 [N] |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 0.47 [kg] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 60 [N] |
| Grijpkracht bij het openen | 90 [N] |
| Sluittijd | 0.09 [s] |
| Openingstijd | 0.05 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 8 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Montagekit (schakelvlag en klemblok)
voor positiebepaling door middel van naderingsschakelaar (optioneel verkrijgbaar) - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Geïntegreerde sleuf
Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers