MGH8120

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000

"De compacte"

  • Verminderde interferentie
    Plat ontwerp en flexibele opschroefmogelijkheden voor eenvoudige integratie in uw constructie
  • Beschermd tegen vuil
    Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Slag per vinger20 [mm]
Nominale grijpkracht190 [N]
B10d-waarde10000000
Gewicht0.83 [kg]
Grijpkracht bij het sluiten190 [N]
Grijpkracht bij het openen220 [N]
Sluittijd0.1 [s]
Openingstijd0.06 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus18 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Snelontluchter
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Montagekit voor inductieve naderingsschakelaar
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Positioneringssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Montagekit (schakelvlag en klemblok)
    • voor positiebepaling door middel van naderingsschakelaar (optioneel verkrijgbaar)
  2. Grijpervinger
    • Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  4. Synchronisatie
    • via tandwiel en tandstang
  5. Aandrijving
    • Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  6. Energievoorziening
    • van verschillende zijden mogelijk
  7. Geïntegreerde sleuf
    • Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  8. Verwijderbare centreerhuls
    • snelle en rendabele positionering van de grijpvingers